Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Hydraulische Spanntechnik
Ventile, Druckschalter, Drehdurchführungen und Zubehör
AMF 6997 - Reduzierstück, verzinkt, max. Betriebsdruck 400 bar
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
...
AMF 6997 - Reduzierstück, verzinkt, max. Betriebsdruck 400 bar
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69666
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestell-Nr.
BESTNR
Artikel-Nr.
ARTNR
Katalogblatt
PDF
Gewinde
R [Zoll]
L [mm]
L1 [mm]
E [mm]
Gewinde
M [mm]
Durchmesser
D [mm]
Schlüsselweite
SW [mm]
Gewicht
GEW [g]
Zolltarifnummer
CTN
Europäische Artikelnummer
EAN
Unterlagen vorhanden
REACH
SVHC-Stoffe über 0,1%
REACH1
Datum der Validierung
REACH4
Unterlagen RoHs
ROHS
1
69666
6997-G1/4-1/4NPT
PDF
G1/4
31.0
12
15
1/4 NPT
5.0
19
38
73181595
4020772069667
ja
nein
14.06.2023
ja
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
- AMF 6997
Bestellnummer
69666
Kurztext
Reduzierstück, verzinkt, max. Betriebsdruck 400 bar
Letzte Änderung
08.12.2025 10:28:55
Einheit
Schlagworte
Spanntechnik
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_PINCHING Spannen
Nach Kategorien
Clamping_Technology Spanntechnik
Hydraulics Hydraulik
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften